Publikovat produkty
Gyproc - Concealed Ceiling

Gyproc - Concealed Ceiling

Gyproc® Regular Board 9mm.

The regular gypsum board designed for smooth plastered ceilings. So that it can be installed quickly and get a beautiful ceiling work, good value for money.


Gyproc Regular Board 9mm is recommended for using with internal concealed ceiling where normal fire, structural and acoustic levels are specified.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGyproc_Concealed-Ceiling
  • Skupina výrobkůGyproc
  • Skupina produktůCeiling
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-02-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2400
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)9
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
  • Čistá hmotnost (kg)14.69
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop

Dostupnost regionu

Asie