Publikovat produkty
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402

    Chevron Flooring T&G - SM402

    Engineered Oak Chevron Flooring Brushed & UV Oiled
    Specifikace
    • Density 670kgs/M3, Hardness 7100N Under Floor Heating
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSM402
    • Skupina výrobkůFlooring & Tiles
    • Skupina produktůEngineered Wood Flooring
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-01-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)18
    • Šířka (mm)90
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálDub
    • Vedlejší materiálBříza
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.67
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
    • Název OmniClassWood Flooring