Publikovat produkty
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
    Salvatori

    Mirrors - Archimede Rectangular

    The Archimede mirrors framed in gun-metal painted steel play with the geometry of circles and rectangles by means of a discreetly placed hinge system which allows them to “fold” in on themselves. Available in rectangular and circular format, both options include a magnifying mirror.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMirrors-Archimede-R
    • Skupina výrobkůMirrors
    • Skupina produktůRectangular
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1200
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)25
    Související
    • Hlavní materiálMramor
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Zrcadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 23 00
    • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment