Publikovat produkty
Air to Water MONO OUTDOOR (940x1420x330)
Archivovány

Air to Water MONO OUTDOOR (940x1420x330)

· Air-to-water heat pump for domestic hot water production and space heating/cooling · Connectable to Samsung tank integrated unit or to third party equipment thanks to the Mono control kit · Integrated plate heat exchanger · Maximum 65°C leaving water temperature by heat pump down to +10°C (max. 60°C down to -5°C) · Operation range down to -25 °C outdoor temperature · 4-Step Quiet mode · SCOP rating of A+++ · Inverter Twin Rotary outdoor unit compressor · 2-zone control, suitable for floor heating and radiators · SmartThings compatible with optional Wi-Fi Kit · Energy monitoring through touch controller · PV and Smart Grid ready
Specifikace
  • 12.0 ~ 14.0 kW(C); 12.0 ~ 16.0 kW(H); R32 (GWP=675) ; (Φ, #, V, Hz) ,2,220-240,50 / 3,4,380-415,50

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAE120JXYDEH-EU
  • Skupina výrobkůOutdoor Unit
  • Skupina produktůAir to Water Heating
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1420
  • Šířka (mm)940
  • Hloubka (mm)330
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálMěď
  • Navrženo vKorejská republika
  • Vyrobeno vKorejská republika
  • Čistá hmotnost (kg)108
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCVýměník tepla
  • Kód ETIMEC011583
  • Název ETIMAir-conditioning split system – single-split condensing unit, air-cooled
  • Název UNSPSCCondensing units
  • Kód UNSPSC40101704
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_03_02
  • Popis Uniclass 2015Air cooled condensing units
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 43 00
  • Název OmniClassHVAC Condenser Units
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment