Publikovat produkty
Under Ceiling Air Conditioner

Under Ceiling Air Conditioner

Compact with impact.

The Under Ceiling unit boasts a slim, compact design and flexible configuration.

Under ceiling or low wall installation options allow for more effective use of available space.

AC Features:

  • ADVANCED COMMISSIONING AND SERVICE

    The Under Ceiling unit is equipped with a removable EEPROM chip on the main circuit board to store unit option settings, serial number, unit tag, and other field programmed data. This allows for ease of startup, commissioning, product registration, and future service work when using Samsung service software (S-Net Pro2).

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaunder-ceiling-air-conditioner
  • Skupina výrobkůCommercial
  • Skupina produktůVRF Indoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-10-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolystyren pěnový
  • Navrženo vKorejská republika
  • Vyrobeno vKorejská republika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Kód ETIMEC011580
  • Název ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_03_42
  • Popis Uniclass 2015Indoor refrigeration units
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 21
  • Název OmniClassSplit System Air Conditioning Units