Publikovat produkty
Aveiro 70 wall mounted toilet
Aveiro 70 wall mounted toilet
Aveiro 70 wall mounted toilet
    Sanindusa

    Aveiro 70 wall mounted toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats with clipoff system, easy to clean, and slow close option. Back to wall WC.

    Specifikace
    • Compatible toilet seats (not included): 20331 - Aveiro toilet seat with slowclose system; 20321 - Aveiro toilet seat; 23320 - Aveiro toilet seat;  4A03042 - 70 Aveiro extension pipe for wall mounted toilet; 41733xx ‐ SANGLASS WALL external frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4193311 – Pack SANSLIM built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC + To‐Slim dual flush plate; 411023 ‐ SANDOUBLE free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4103311 ‐ Moove dual flush plate; 40333 ‐ SANFIX frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40323 ‐ SANFIX free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40233 ‐ SANFLUSH built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40633 ‐ SANSPACE frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; (for brick walls); 40533 ‐ SANBEST built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40003xx ‐ Orange dual flush plate; 40013xx ‐ Plan dual flush plate; 40023xx‐ Easy dual flush plate; 40033xx – Moon dual flush plate; 40043xx – Square dual flush plate.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota103042_Aveiro_wall-mounted-toilet
    • Skupina výrobkůAveiro
    • Skupina produktůtoilet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)345
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)21
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika