Publikovat produkty
Waterline recessed shower tray 80x80
Sanindusa

Waterline recessed shower tray 80x80

Wide range of sizes adaptable to different spaces. Extra flat shower tray makes shower access easier for all users. It offers the ultimate in contemporary bathroom design. Easy accessibility to the shower area especially for older people.

Specifikace
  • 48711 -  ø90 shower tray drain (not included).

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota107480_Waterline_recessed-shower-tray
  • Skupina výrobkůWaterline
  • Skupina produktůshower tray
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-06-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)20
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálŠamot
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)24.2
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011443
  • Název ETIMShower tray
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Popis Uniclass 2015Shower trays
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IIC10
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Dostupnost regionu

Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika