Publikovat produkty
Comby  wash basin to place
Comby  wash basin to place
Comby  wash basin to place
    Sanindusa

    Comby wash basin to place

    With optional wood accessories and a glass cup very usefull on the day-to-day hygiene The wash basin has a built-in place where objects can be laid
    Specifikace
    • 6A8606-comby cup holder accessory _not included_ 6A8600-comby cup _not included_ 6A8605- comby single accessory _not included_ 4V9711-unslotted waste for basin without overflow _not included_
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota108660004_Comby_wash-basin-to-place-with-flap
    • Skupina výrobkůComby
    • Skupina produktůwashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)220
    • Šířka (mm)610
    • Hloubka (mm)405
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)23
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika