Publikovat produkty
65x45 Flux wall mounted basin
65x45 Flux wall mounted basin
    Sanindusa

    65x45 Flux wall mounted basin

    Installation wall-mounted, Without overflow. Compatible with Fixing kit 43, included.

    Specifikace
    • Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota109700_Flux_65x45-wall-mounted-basin
    • Skupina výrobkůFlux
    • Skupina produktůwashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)135
    • Šířka (mm)650
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)18.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText