Publikovat produkty
Cetus wall mounted bidet
Cetus wall mounted bidet
Cetus wall mounted bidet
    Sanindusa

    Cetus wall mounted bidet

    Wall-mounted bidet with concealed fixation, easy to clean, and to install. For domestic and hotel use.

    Specifikace
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for wall-mounted bidet.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota110450_Cetus_wall-mounted-bidet
    • Skupina výrobkůCetus
    • Skupina produktůbidet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)370
    • Šířka (mm)365
    • Hloubka (mm)530
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)16.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Název UNSPSCBidets
    • Kód UNSPSC30181502
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika