Publikovat produkty
Wca urinal
Wca urinal
Wca urinal
    Sanindusa

    Wca urinal

    Compact, ideal for small, public and private spaces. 

    Easy installation and maintenance. 

    Gathers aesthetics and functionality in a quality ceramic tile.

    Specifikace
    • Urinal, installation kit, urinal bung flushpipe connector, siphon trap for urinal, fixing kit, and assembly instructions. Complements (not included): 5410571–Unit urinal electronic tap with battery; 5410581–Unit urinal electronic tap with transformer; 5120571–Plan urinal electronic tap with battery; 5120581–Plan urinal electronic tap with transformer; 5190541–Eco concealed timer tap for urinal; 5195741–Eco Concealed timer tap w/ medical lever for Urinal.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota111500_Wca_Urinal
    • Skupina výrobkůWCA
    • Skupina produktůUrinal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)505
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)315
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)13.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010235
    • Název ETIMUrinal
    • Název UNSPSCUrinals
    • Kód UNSPSC30181506
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Číslo OmniClass23-31 21 00
    • Název OmniClassUrinals
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika