Publikovat produkty
NewWCCare F-D low level toilet
NewWCCare F-D low level toilet
NewWCCare F-D low level toilet
    Sanindusa

    NewWCCare F-D low level toilet

    Specific product for people with limited mobility or disabled
    Specifikace
    • Compatible toilet seats _not included_ 2296100-New Wccare toilet seat and cover with slowclose system 2295100-New Wccare toilet seat and cover 2293100-New Wccare toilet seat and cover with frontal openning 2291100-New Wccare toilet seat with cover and frontal openning with slowclose system 2291100A-New wccare seat with frontal oppening 2295100A-New wccare seat Compatible water supply sistems _not inluded_ 40133-Switch built-in cistern for low level wc with double flush 445-Quadro built-in cistern for low level wc with double flush 40433-Wallfit built-in cistern for low level wc with double flush 5192941-Eco 3-4 exterior flush valve with horizontal medical lever 5194941-Eco 3-4 built-in flush valve with horizontal medical lever 5192941-Eco 3-4 exterior flush valve with horizontal medical lever
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota129011004_NewWccare_F-D-low-level-toilet
    • Skupina výrobkůNew Wccare
    • Skupina produktůtoilet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)440
    • Šířka (mm)380
    • Hloubka (mm)575
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)31
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika