Publikovat produkty
New WCCare washbasin
New WCCare washbasin
New WCCare washbasin
    Sanindusa

    New WCCare washbasin

    Installation wall-mounted Glazed on all sides Not rectified Ergonomic shape adapted to the handicapped Front cutout for an easy approach to the basin Armrest on upper surface Wide side flaps for safe and comfortable armrest Shape of the side edges for easy grip helping the user s movement Reduced height of the basin that allows the approach to the washbasin of persons in wheelchairs
    Specifikace
    • 48011U-chromed embellishment ring _included_ 42902-Pneumatic fixation for washbasin 65 New Wccare _not included_ 4V9211-Universal tic tac pop up waste_not included_ 4V9411-Universal tic tac pop up waste with little ABS mirror_not included_ 4V9111-Universal tic tac pop up waste with big round mirror_not included_
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota129320004_NewWccare_wall-hung-basin
    • Skupina výrobkůNew Wccare
    • Skupina produktůwashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)158
    • Šířka (mm)652
    • Hloubka (mm)580
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)18
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika