Publikovat produkty
Easy basin 55
Easy basin 55
Easy basin 55
Easy basin 55
    Sanindusa

    Easy basin 55

    Installation wall-mounted. Glazed on all sides. Without embellisher ring.

    Specifikace
    • Includes Fixing Kit (code 43)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota131310_Easy_basin
    • Skupina výrobkůEasy
    • Skupina produktůwashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)190
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)12.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText