Publikovat produkty
Look F|D rimflush close coupled toilet
Look F|D rimflush close coupled toilet
    Sanindusa

    Look F|D rimflush close coupled toilet

    3.7 z 5 hvězdiček3.7(9 recenze)

    Domestic and commercial use. With rimflush discharge system without rim, which promotes hygiene,

    makes easier toilet cleaning, and reduces the proliferation of germs. Toilet seat with clipoff system easy to clean and slow close.

    Specifikace
    • Compatible toilet seats (not included): 2341100-Look toilet seat with clipoff system; 2343100-Look toilet seat with clipoff and slowclose system.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota134025_Look_fd-rimflush-close-coupled-toilet
    • Skupina výrobkůLook
    • Skupina produktůtoilet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)398
    • Šířka (mm)345
    • Hloubka (mm)648
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)32.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika