Publikovat produkty
Sanlife rimflush wall mounted toilet
Sanlife rimflush wall mounted toilet
Sanlife rimflush wall mounted toilet
    Sanindusa

    Sanlife rimflush wall mounted toilet

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(14 recenze)
    Domestic and commercial use With rimflush discharge system without rim which promotes hygiene make easier the toilet cleaning and reduces the proliferation of germs Toilet seat with clipoff system easy to clean and slow close
    Specifikace
    • Compatible toilet seat _not included_ 2363100-Toilet seat sanlife with clipoff and slowclose system Compatible suport frames _not inluded_ 411023-SANDOUBLE free standing frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 4193311-SANSLIM build-in element w-dual flushing cistern 41733xx-SANGLASS WALL external frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40333-SANFIX frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40323-SANFIX freestanding frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40233-SANFLUSH build-in element w- dual flushing cistern for wall hung WC 40633-SANSPACE frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40533-SANBEST build-in element w- dual flushing cistern for wall hung WC 4000-Fixing kit for wall mounted toilet _included_
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota136032004_Sanlife_rimflush-wall-mounted-toilet
    • Skupina výrobkůSanlife
    • Skupina produktůtoilet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)350
    • Šířka (mm)380
    • Hloubka (mm)560
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)22
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika