Publikovat produkty
Urby back to wall bidet
Urby back to wall bidet
Urby back to wall bidet
    Sanindusa

    Urby back to wall bidet

    Back to wall bidet easy to clean Domestic and hotel use With hole for one tap
    Specifikace
    • 48011-chromed embellishment ring _included_ 24-fixing kit for bidet _included_
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota140420004_Urby_back-to-wall-bidet
    • Skupina výrobkůUrb.y
    • Skupina produktůbidet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)395
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)550
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)25
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBidets
    • Kód UNSPSC30181502
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika