Publikovat produkty
Urb.y 52 wall mounted bidet with concealed fixation
Urb.y 52 wall mounted bidet with concealed fixation
Urb.y 52 wall mounted bidet with concealed fixation
Urb.y 52 wall mounted bidet with concealed fixation
Urb.y 52 wall mounted bidet with concealed fixation
    Sanindusa

    Urb.y 52 wall mounted bidet with concealed fixation

    Wall-mounted bidet with concealed fixation, easy to clean, and to install. For domestic and hotel use.

    Specifikace
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for wall-mounted bidet. 48011-chromed embellishment ring (included). 3600-fixing kit for bidet (included).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota140440_Urby_wall-mounted-bidet-with-concealed-fixation
    • Skupina výrobkůUrb.y
    • Skupina produktůbidet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)254
    • Šířka (mm)358
    • Hloubka (mm)530
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)19
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Název UNSPSCBidets
    • Kód UNSPSC30181502
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika