Publikovat produkty
Urby Plus bidet with hole for water supply
Urby Plus bidet with hole for water supply
Urby Plus bidet with hole for water supply
Urby Plus bidet with hole for water supply
Urby Plus bidet with hole for water supply
    Sanindusa

    Urby Plus bidet with hole for water supply

    Back to wall bidet, easy to clean. Domestic and hotel use. With a hole for one tap.

    Specifikace
    • 48011 - chromed embellishment ring (included).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota146410_UrbyPlus_Bidet-With-Hole-For-Water-Supply
    • Skupina výrobkůUrb.y Plus
    • Skupina produktůBidet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)345
    • Hloubka (mm)475
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)27
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Název UNSPSCBidets
    • Kód UNSPSC30181502
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika