Publikovat produkty
Urby toilet seat clipoff with slow close system
Urby toilet seat clipoff with slow close system
Urby toilet seat clipoff with slow close system
    Sanindusa

    Urby toilet seat clipoff with slow close system

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin is anti-bacterial antistatic dust repellent and resistant to fading under UV rays This toilet seat and cover also has a slow close system to prevent abrupt drops and it has a clipoff system that allows you to remove the lid and the seat for an easy cleaning
    Specifikace
    • 2401111-fixing kit for toilet seat and cover _included_
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2403100_Urby_toilet-seat-and-cover
    • Skupina výrobkůUrb.y
    • Skupina produktůToilet Seats
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)43
    • Šířka (mm)356
    • Hloubka (mm)424
    Související
    • Hlavní materiálPolyurea
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
    • Název OmniClassWater Closet Seats

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika