Publikovat produkty
New wccare supporting bar
Sanindusa

New wccare supporting bar

Wall support bar for PRM diam 35mm For use as a grab bar and a fixed support bar for WCs showers or washbasins Generally installed parallel to a drop-down bar in a WC or on either side of a washbasin Recommended if the WC pan or shower seat is a long way from the side wall
Specifikace
  • Fixings not included
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota4296213_NewWccare_supporting-bar
  • Skupina výrobkůNew Wccare
  • Skupina produktůaccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)235
  • Šířka (mm)115
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCZábradlí
  • Název UNSPSCRails
  • Kód UNSPSC301031
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Popis Uniclass 2015Support rails
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Healthcare Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-17 25 13
  • Název OmniClassHandrails
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika