Publikovat produkty
New wccare folding supporting bar
New wccare folding supporting bar
    Sanindusa

    New wccare folding supporting bar

    Drop-down grab bar diam 35mm for PRM In the lowered position use as a grab bar for standing up and assisting movement For WCs or showers Allows side access in the raised position Slowed down descent Retained in upright position Stainless steel for easy maintenance and hygiene
    Specifikace
    • Fixings not included
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4296413_NewWccare_folding-supporting-bar
    • Skupina výrobkůNew Wccare
    • Skupina produktůaccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)235
    • Šířka (mm)115
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Název UNSPSCRails
    • Kód UNSPSC301031
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Popis Uniclass 2015Support rails
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Healthcare Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-17 25 13
    • Název OmniClassHandrails
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika