Publikovat produkty
Eco concealed timer tap for urinal
Sanindusa

Eco concealed timer tap for urinal

Operates showers or urinals compatible with thermostatic mixing valves showerheads arms and slide bar shower kits With anti-water hammer system
Specifikace
  • n-a
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota519054111_Eco_concealed-timer-tap-for-urinal
  • Skupina výrobkůEco
  • Skupina produktůTaps-Mixers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)118
  • Šířka (mm)118
  • Hloubka (mm)52
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Popis Uniclass 2015WC flushing valves
  • Číslo OmniClass23-31 21 13
  • Název OmniClassWater Flush Urinals

Dostupnost regionu

Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika