Publikovat produkty
New ícone bath-shower mixer
Sanindusa

New ícone bath-shower mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with hand shower flexible and shower rest included
Specifikace
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota526080111_NewIcone_bath-shower-mixer
  • Skupina výrobkůNew Ícone
  • Skupina produktůTaps-Mixers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)98
  • Šířka (mm)215
  • Hloubka (mm)172
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Popis Uniclass 2015Bath taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika