Publikovat produkty
New Ícone long basin mixer
Sanindusa

New Ícone long basin mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer To install on the basin or on the countertop With possibility to aplly flow rate limiter to 5L-min at 3 bar Compatible pop up wastes _not included_ 4V9211 4V9411 4V9111 4V9110 4V9311 4V9116 4V9711
Specifikace
  • Single lever basin mixer 2 x H3-8-M10x1-T-L35-600 stainless steel flexible supply hoses
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota526430111_NewIcone_long-basin-mixer
  • Skupina výrobkůNew Ícone
  • Skupina produktůTaps-Mixers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)328
  • Šířka (mm)45
  • Hloubka (mm)176
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika