Publikovat produkty
Easy shower mixer with medical lever
Sanindusa

Easy shower mixer with medical lever

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with medical lever for an easy access to persons with limited mobility
Specifikace
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota536570111_Easy_shower-mixer-with-medical-lever
  • Skupina výrobkůEasy
  • Skupina produktůTaps-Mixers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)188
  • Šířka (mm)220
  • Hloubka (mm)255
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Popis Uniclass 2015Bath taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika