Publikovat produkty
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
    Sanindusa

    Line 42 single lever basin mixer

    Ceramic cartridge technology. Single lever mixer. To install on the basin, or on the countertop. Compatible pop up wastes (not included):  4V9111; 4V9110; 4V9711.

    Specifikace
    • Single lever basin mixer.  2 x  PEX H3/8-M8x1 -L14-365  flexible supply hoses.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5550301_Line42_Single-Lever-Basin-Mixer
    • Skupina výrobkůLine 42
    • Skupina produktůTaps-Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)193
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)147
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika