Publikovat produkty
Belfast with popup waste
Sanindusa

Belfast with popup waste

3.6 z 5 hvězdiček3.6(9 recenze)

Versatile installation: topmount or undermount. Glazed on all sides except on the basis of settlement. Not rectified

Specifikace
  • Pop up waste for kitchen sink ref.4740 (included); Siphon ref. 473000 (not included).

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota740000V_Belfast_With-Popup-Waste
  • Skupina výrobkůBelfast
  • Skupina produktůSinks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-06-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)252
  • Šířka (mm)595
  • Hloubka (mm)455
Související
  • Hlavní materiálŠamot
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)33
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Dřezy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011315
  • Název ETIMKitchen sink
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Popis Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika