Publikovat produkty
Urby bathtub
Urby bathtub
    Sanindusa

    Urby bathtub

    Bathtub for residential or hotel solution Range with various sizes available Symmetrical bathtub with valve to the center
    Specifikace
    • ref 490-50 automatic pop up waste for bathtub_not included_ ref 813-80 fix kit feets for bathtub_not included_ ref 807802-90 Plan panel_not included_ ref 807801-190 Urby panel_not included_
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota8078000000_Urby_bathtub
    • Skupina výrobkůUrb.y
    • Skupina produktůbathtub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)530
    • Šířka (mm)1895
    • Hloubka (mm)895
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)31
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika