Publikovat produkty
New WCCare Hinged shower door
Sanindusa

New WCCare Hinged shower door

Reversible door with lifting mechanism during opening and lowering during closing Possibility of opening in the upper part
Specifikace
  • Aluminum profile adjustable Magnetic closure 6 mm toughened safety glass Silicone sealants Fixing kit and assembly instruction
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8919100011_NewWccare_hinged-shower-door-enclosure
  • Skupina výrobkůNew Wccare
  • Skupina produktůShower screens
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1850
  • Šířka (mm)1160
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)35
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Kód UNSPSC30181507
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Číslo OmniClass23-31 17 25
  • Název OmniClassShower Screens
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika