Publikovat produkty
Marina shower tray with schist texture surface
Marina shower tray with schist texture surface
Marina shower tray with schist texture surface
    Sanindusa

    Marina shower tray with schist texture surface

    Extra flat shower tray that allows easy accessibility to the shower area Anti-slip finishing which increases the independence safety and comfort in the showers area especially for children older people and people with disability or reduced mobility Versatile application and contemporary design also available in colors black or beije Stonit it is a high-quality inorganic material suitable for the production of weather-resistant products similar to natural stone
    Specifikace
    • 45111-90 shower tray drain _not included_
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota9516008010_Marina_schist-texture-surface-shower-sray
    • Skupina výrobkůMarina
    • Skupina produktůShower tray
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)1600
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálStonex
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)27
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika