Publikovat produkty
INEO FronTop 820
INEO FronTop 820
INEO FronTop 820
    Sanit

    INEO FronTop 820

    PreWall-Element WC INEO FronTop 820
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota9074500T000
    • Skupina výrobkůInstallation systems
    • Skupina produktůINEO
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-09-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)820
    • Šířka (mm)525
    • Hloubka (mm)155
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolypropylen
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)99
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010145
    • Název ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 19
    • Název OmniClassWater Closet Tanks