Publikovat produkty
CORAL bidet - wall-mounted
Sanitana

CORAL bidet - wall-mounted

CORAL wall-mounted bidet The CORAL sanitary ware naturally stands out thanks to its polished, curvy shapes and smooth contouring. The commitment between aesthetics and function results in a range that is simple and versatile, blending effortlessly in every bathroom style.
Specifikace
  • Type of installation: wall-mounted Type of outlet: horizontal Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: n/a In the box: bidet and pre-installation kit
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS10063734900000
  • Skupina výrobkůCoral
  • Skupina produktůBidets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-06-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)315
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)555
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)23
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBidets
  • Kód UNSPSC30181502
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Popis Uniclass 2015Bidets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 23 00
  • Název OmniClassBidets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Afrika Evropa Jižní Amerika Severní Amerika