Publikovat produkty
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
    Sanitana

    LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)

    LUSO 565 vitreous china recessed washbasin with central tap hole Another statement to Sanitana's history in making washbasins that stand the test of time - LUSO is one of our oldest washbasins in production. Simple but extremely functional, LUSO is a vitreous china recessed washbasin with tap hole that can be paired with one the many mixers available in Sanitana's portfolio.
    Specifikace
    • Type of installation: recessed Tap hole: yes Position of tap hole: central Overflow: no Special features: n/a In the box: washbasin
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS10072016400000
    • Skupina výrobkůLuso
    • Skupina produktůWashbasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)215
    • Šířka (mm)565
    • Hloubka (mm)480
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)10.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Jižní Amerika Severní Amerika