Publikovat produkty
ALBUS 455 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 455 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 455 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 455 countertop washbasin (w/ central tap hole)
    Sanitana

    ALBUS 455 countertop washbasin (w/ central tap hole)

    ALBUS 450 vitreous china countertop washbasin with central tap hole A washbasin collection designed to be seen from all angles and perspectives. Made out of vitreous china, all washbasins in the ALBUS series are glazed on all sides. In the range we have included both countertop and semi-recessed versions, whose fluid surfaces are sure to surprise you. ALBUS are also available in versions without tap hole and/or without overflow.
    Specifikace
    • Type of installation: countertop Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: yes Special features: glazed on all sides In the box: washbasin
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS10085080800000
    • Skupina výrobkůAlbus
    • Skupina produktůWashbasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)455
    • Hloubka (mm)455
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)14
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Jižní Amerika Severní Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText