Publikovat produkty
CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
    Sanitana

    CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

    CORAL floor-standing toilet with dual outlet (back to wall) The CORAL sanitary ware naturally stands out thanks to its polished, curvy shapes and smooth contouring. The commitment between aesthetics and function results in a range that is simple and versatile, blending effortlessly in every bathroom style.
    Specifikace
    • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: in-wall cisterns Flush capacity: in accordance to the installed cistern Type of activation: in accordance with the installed activation (flush valve or operating plate) Compatible seats & covers: CORAL thermodur seat & covers with: simple close (ref. S80006562300000); soft-close (ref. S80006561800000); or slim version with soft-close (ref. S80006562600000) In the box: toilet, connections and fixing kit
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS10096823300000
    • Skupina výrobkůCoral
    • Skupina produktůToilets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)27
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
    • Popis Uniclass 2015WC systems
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Jižní Amerika Severní Amerika