Publikovat produkty
VELVET 1600 surfex® wall-mounted washbasin
Sanitana

VELVET 1600 surfex® wall-mounted washbasin

VELVET 1600 surfex® wall-mounted washbasin The VELVET washbasins are Sanitana’s latest foray in the area of solid surface production. Being made in surfex® means they have a homogenous surface: non-porous, non-toxic and capable of resisting aggressive chemical agents. The VELVET washbasins are available in wall-mounted or recessed versions, which can be coupled with some Sanitana vanity units, such as the more recent ARDEN, HARAPAN, STENIS and TAHOE furniture collections. Their sizes range from 60 to 160cm length, and they are available in version with or without integrated tap holes and with or without towel holders.
Specifikace
  • Type of installation: wall-mounted Tap hole: yes (two) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: integrated towel holder In the box: washbasin and fixing kit
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS20203812000000
  • Skupina výrobkůVelvet
  • Skupina produktůWashbasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)125
  • Šířka (mm)1602
  • Hloubka (mm)458
Související
  • Hlavní materiálSurfex
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)22
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011550
  • Název ETIMWashbasin
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Afrika Evropa Jižní Amerika Severní Amerika
Bahrain
Alžírsko
Belgie
Chile
Kostarika
Írán
Angola
Dánsko
Kolumbie
Kuba
Izrael
Benin
Francie
Surinam
Martinik
Jordánsko
Demokratická republika Kongo
Irsko
Svatý Martin
Katar
Gabon
Itálie
Kuvajt
Ghana
Kypr
Libanon
Guinea
Litva
Omán
Jihoafrická republika
Lucembursko
Pákistán
Kapverdy
Malta
Palestinská území
Kongo
Německo
Saúdská Arábie
Libérie
Nizozemsko
Spojené arabské emiráty
Lybie
Polsko
Mali
Portugalsko
Maroko
Řecko
Mauricius
Rusko
Mauritánie
Španělsko
Mosambik
Švýcarsko
Nigérie
Ukrajina
Pobřeží slonoviny
Velká Británie
Réunion
Senegal
Tanzánie
Tunisko