Publikovat produkty
HOTEL 1700x750 rectangular bathtub (w/ anti slip)
Sanitana

HOTEL 1700x750 rectangular bathtub (w/ anti slip)

HOTEL 1700x750 enamelled steel rectangular bathtub (with anti slip) As the name implies HOTEL is a bathtub designed having all the industry requirements in mind. Made out of enamelled steel - a particularly sturdy and durable material - it includes safety features such as an integrated anti-slip surface, that will help prevent possible accidents. Available in the most common bathtub sizes, HOTEL bathtubs are an easy fit to most projects.
Specifikace
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed) Apron compatibility: no Anti slip surface: yes Capacity: 180 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS30002157100000
  • Skupina výrobkůHotel
  • Skupina produktůBathtubs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-06-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)390
  • Šířka (mm)1700
  • Hloubka (mm)750
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Vedlejší materiálSklolaminát
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)27.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Asie Afrika Evropa Jižní Amerika Severní Amerika