Publikovat produkty
UNIC electronic mixer - washbasin w/ tap hole (mixed water inlet)
Sanitana

UNIC electronic mixer - washbasin w/ tap hole (mixed water inlet)

UNIC deck-mounted electronic mixer - washbasin with tap hole (mixed water inlet) As Karl Lagerfeld once said: "I don't like standard beauty, there is no beauty without strangeness". Full of character, UNIC's design highlights the dynamism of its volumes. The range stands out for its tubular design devoided of artifice, evident on the stylized and minimal lever handle. The dynamic profile of its spout brings the design to a new stylistic level, highlighting the modernist nature of the pieces in this collection of mixers.
Specifikace
  • Suitable for: washbasin with tap hole Equipped with: infra-red sensor and solenoid valve Type of installation: deck-mounted Type of spout: fixed Type of handle: n/a Type of aerator: water saving aerator (eco friendly) Additional features: mixed water inlet, adjustable infra-red sensor (hot and cold water) In the box: mixer, electronics box (220V power transformer or batteries), single lever for regulation of water mixture and 3/8" flexible connection hoses
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS50005929450703
  • Skupina výrobkůUnic
  • Skupina produktůFaucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-06-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)127
  • Šířka (mm)44
  • Hloubka (mm)136
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)2.25
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Afrika Evropa Jižní Amerika Severní Amerika