Publikovat produkty
Artline XL - Slider - Door
Artline XL - Slider - Door
Artline XL - Slider - Door
    Sapa

    Artline XL - Slider - Door

    Artline’s sophisticated minimalist design, creates a light and fluid appearance even for large fix and openable windows. Artline is art with a purpose-quality, lightness and confort. Artline creates a floor to ceiling glass wall which can easily be opened and closed to let the outside come in. Artline’s impressive sizes, coupled with a minimal visible frame,allow building interiors to be flooded with light. Artline XL sliding system accommodates fillings of 45-46 mm or 47 -52mm Artline’ XL min. sightline of the interlocking profiles: 38mm Artline is equiped with quadruple synthetic or inox weels with dustproof ball-bearing. • Vent weight up to 450 kg • 3,5 meters high without reinforcement • Quadruple stainless-steel wheels on a double rail, dustproof ball bearing • Building depth frame: 150 mm • Vent depth: 57 mm • Max. glazing vent: 52 mm • Minimalistic design • Complies with marking • Burglary resistance class RC2
    Specifikace
    • Air permeability EN12207: Class 4 Watertightness : 9A Windresistance EN12210: C3 Forced entry resistance ENV 1627 – 1630 : Class 2 Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Uw (Ug = 0,7 / Ψ = 0,051) : 1,09 W/m²K Uw (Ug =0,5 / Ψ = 0,039) : 0,91 W/m²K
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaArtlineXL
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůAluminium Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-09-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3500
    • Šířka (mm)2800
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa