Publikovat produkty
Performance 70 OC+ - Window
Sapa

Performance 70 OC+ - Window

Performance 70OC+ is a high performance thermally broken 3-chamber system with a building depth of 70 mm. Performance 70OC+ profiles have 3 chambers, coupled with a 35mm omega shaped, glass fibre reinforced polyamide strips. Performance 70OC+ largely surpasses the recent thermal insulation standards and is a comprehensive solution for commercial, residential and industrial projects at a very attractive price level. Performance 70OC+ inward opening vents have a coextruded central gasket for enhanced thermal and acoustic performance. All standard shade and ventilation systems can easily be integrated in Performance 70 FP. Performance 70OC+ has a hidden vent. Performance 70OC+ system accommodates fillings : 26,31 and 42mm with the same glazing bead
Specifikace
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: 9A - 600 Pa Windresistance EN12210: C3 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 40 dB Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Uw= 1,3 W/m²K with DG
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPerformance70OCPLUS
  • Skupina výrobkůWindows & Doors
  • Skupina produktůAluminium Windows
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2200
  • Šířka (mm)2000
  • Hloubka (mm)70
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows