Publikovat produkty
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
    Sapa

    Sapa Door 2086

    An excellent door with high performance and large format based on a stable and proven construction with 86 mm deep well-insulated profiles. Door leaf profiles are available for narrow and modular locks. Available with side and overhead lights to create spacious entrance areas. Fold for glass and filling 20-56 (64) mm. Can also be combined with burglary protection up to RC3 and fire protection up to EI60 with or without smoke gas tightness.

    Specifikace
    • Air tightness acc. EN 12207, up to class 4.
      Wtare tightness acc. EN 12208, up to class 9A.
      Sound insulation, up to Rw 44 dB.
      U-value, down to 0.9 W/m²K.
      Burglary protection acc. EN 1627, up to RC3.
      Fire class EI 30 or EI 60.
      Flue gas density Sa/ S200

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSapa_Door_2086
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůAluminium Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-09-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3000
    • Šířka (mm)1450
    • Hloubka (mm)86
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)200
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Glazura
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors