Publikovat produkty
Slider 2160 - Lift-and-Slide Door
Sapa

Slider 2160 - Lift-and-Slide Door

A well-insulated and very easy-to-handle lift-and-slide door for very large openings. Can be made as a single- or double-leaf lift-and-slide door with one or two sliding door leaves on the inner alt. outer track. The lift-sliding door has a rotatable handle that lifts the door leaf on its wheels and thus reduces friction so that the simple can be pushed to the side despite the weight.

Specifikace
  • Frame depth 160 mm.
    Door leaf depth 70 mm.
    Maximum height 2.7 m.
    Max width 3.2 m/door leaf.
    Door leaf weight. Max 400 kg.
    Lockable handles on the inside alt. both inside and outside.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSlider_2160
  • Skupina výrobkůWindows & Doors
  • Skupina produktůAluminium Windows
  • TypSestava (model)
  • Datum zveřejnění2018-03-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3300
  • Šířka (mm)3835
  • Hloubka (mm)160
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)400
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows