Publikovat produkty
Bike Perch - High-Density, Low-Cost Bike Parking Rack

Bike Perch - High-Density, Low-Cost Bike Parking Rack

The Bike Perch provides a low cost, high-density bike parking option with a unique look to make your racks stand out. The main bike position in the wheel well provides a stable parking space and a second bike can be parked on the opposite side to provide high-density parking without handlebar interference. Can be surface mounted on its own or to rails for a freestanding setup.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabike-perch
  • Skupina výrobkůCommercial Bike Racks
  • Skupina produktůCommercial Bike Racks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)32.5
  • Šířka (palce)27
  • Hloubka (palce)9.37
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)15
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Bike Racks & Shelters
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Popis Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Kód CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Číslo OmniClass23-11 29 11
  • Název OmniClassBicycle Racks and Shelters