Publikovat produkty
Cargo Bike Dock - Secure Parking for Cargo Bikes, Bakfiets, and Trikes

Cargo Bike Dock - Secure Parking for Cargo Bikes, Bakfiets, and Trikes

Designed specifically for long-tails, Bakfiets (Dutch-style), or cargo trikes, the Cargo Bike Dock enables easier access to secure your bike. With 2-inch square tubing and an articulating lock bracket, it allows standard “U” and cable locks to reach the locking points of the bike, providing cargo bikers with the space and security they deserve.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacargo-bike-dock-galvanized
  • Skupina výrobkůCommercial Bike Racks
  • Skupina produktůCommercial Bike Racks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)18.25
  • Šířka (palce)5.25
  • Hloubka (palce)73
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)46
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Bike Racks & Shelters
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Popis Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Kód CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Číslo OmniClass23-11 29 11
  • Název OmniClassBicycle Racks and Shelters