Publikovat produkty
Circle Dock Bike Rack - High-Security, Space-Efficient Bike Parking for Two Bikes

Circle Dock Bike Rack - High-Security, Space-Efficient Bike Parking for Two Bikes

Style meets security in the Circle Dock. The simple, intuitive design provides space-efficient, high-security bike parking for up to two bikes. Square tubing provides durability and resistance to cutting, while the fluid, circular design makes it a welcome addition to sidewalks, campuses, city parks, or anywhere space is limited.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacircle-dock
  • Skupina výrobkůCommercial Bike Racks
  • Skupina produktůCommercial Bike Racks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)32.38
  • Šířka (palce)35.75
  • Hloubka (palce)6
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)38
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Bike Racks & Shelters
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Popis Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Kód CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Číslo OmniClass23-11 29 11
  • Název OmniClassBicycle Racks and Shelters