Publikovat produkty
Power Post- Innovative eBike Charging Rack with Secure Parking

Power Post- Innovative eBike Charging Rack with Secure Parking

The Power Post brings the power directly to your bike. The Post & Ring-style rack features built-in power outlets, allowing simultaneous charging for up to two eBikes. Keep your bikes securely locked while you fill up your batteries and get ready to ride.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapower-posts
  • Skupina výrobkůeBike Charging Station
  • Skupina produktůeBike Charging Station
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)36
  • Šířka (palce)19.88
  • Hloubka (palce)5
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)22
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Electric Vehicle Charger
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Popis Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Kód CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Číslo OmniClass23-11 29 11
  • Název OmniClassBicycle Racks and Shelters