Publikovat produkty
Satino MultiMirror
Satino Black

Satino MultiMirror

This multi-purpose mirror offers an all-in-one concept for hand cleansing, hand drying, air refreshment, and lighting. Its modern design combined with subtle LED lighting makes it a perfect fit for every washroom. The mirror has a large built-in handtowel capacity making it also fit for toiletareas that face high traffic or peak hours, (like for example stadiums, concert halls, cinemas, etc.) also leading to a low refill frequency for cleaning staff. The Multi Mirror is equipped to work with Satino Black foam soap cartridges, offering remarkable fragrances Qlash or SparQ for a total washroom experience.
Specifikace
  • Multi Mirror all-in-one concept with LED lighting, wxdxh 600x175x965 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamultimirror
  • Skupina výrobkůDispensers
  • Skupina produktůMirrors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-07-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)965
  • Šířka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vNizozemsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Zrcadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors