Publikovat produkty
Fire hydrant 2 1/2"
Saval

Fire hydrant 2 1/2"

3.4 z 5 hvězdiček3.4(22 recenze)
Saval 2,5" fire hydrant for dry risers. Allows the fire department to connect the fire hose to the dry riser at a particular floor in high buildings.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2414016
  • Skupina výrobkůDry riser equipment
  • Skupina produktůFire hydrants
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-07-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)160
  • Hloubka (mm)180
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vNizozemsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.18
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko