Publikovat produkty
B6C-F3
Saval

B6C-F3

Saval Bioclass 100% PFAS Free eco-friendy foam extinguisher with 6 liter extinguishing foam. For use on types A and B fires.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8905716
  • Skupina výrobkůFire Extinguishers
  • Skupina produktůFoam extinguishers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)565
  • Šířka (mm)230
  • Hloubka (mm)162
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálGuma
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vNizozemsko
  • Čistá hmotnost (kg)10
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCProtipožární svorkovnice

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko